Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

IP rated T-fogantyú Behúzós zárak

 (2 Termékek)

Lista Táblázat

Compression Latches - T Handle

Raktáron Gyártás alatt

Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.

Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coating

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Adjustable T Handle w/ Compression

Raktáron Gyártás alatt

Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.

The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.

The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coated

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)