Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

A fogantyú működteti Rozsdamentes acél Behúzós zárak

 (2 Termékek)

Lista Táblázat

Compression Latches - Wing Knob

Raktáron Gyártás alatt

Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.

This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plated and Black Powder Coating

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Quarter Turn Latches - Spring/IP65

Raktáron Gyártás alatt

The popular Quarter Turn Latches is used for cabinets and enclosures requiring vibration control. The housing is equipped with an internal spring to provide 1.5 mm of compression. An o-ring provides a seal between the spring and the driver. This IP65 range, offers an extensive combination of materials and finishes along with grip range selection to suit many applications. The cams will not rotate beyond quarter turn due to the stop lip.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)