Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Hatlapú Mechanikus alkatrészek Anyák

 (2 Termékek)

Lista Táblázat

Hatszögletes csavarokat integrált tömítéssel

Raktáron Gyártás alatt

Az integrált tömítésű anyák integrált tömítési funkcióval rendelkező rögzítők, amelyek az anyacsavar és tömítőelem funkcióit kombinálják egyetlen elemben. Ezek az anyacsavarok megbízható és vízhatlan csatlakozást biztosítanak, miközben egyszerűsítik az összeszerelési eljárást és kiküszöbölik a további komponensek használatának szükségességét. Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását vagy javítják a rögzítőerőt, csökkentve a rezgések, mozgás vagy külső erők okozta kilazulást kockázatát.

Az integrált tömítéssel rendelkező hatlapú csavarok ezen sorozata egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedési felület közé van beszorítva. Megfelelőek -100C és +260C hőmérséklet közötti használatra és újrahasználhatók.

Az integrált tömítéses domború csavarok menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • AISI 303, 1.4305 vagy AISI 316, 1.440
  • Szakítószilárdság: 550 N/mm² vagy 480 N/mm²

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Integrált tömítéses csavarokat

Raktáron Gyártás alatt

Az integrált tömítéses csavaroknál a tömítési funkció biztonságos és vízhatlan csatlakozást biztosít különböző alkalmazásokban. Ez csökkenti a rezgés vagy mozgás által okozott kilazulás veszélyét. Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását, biztosítva a megbízható csatlakozást.

Az integrált tömítéses csavarok menetes és menet nélküli furatokban használhatók, olyan alkalmazásokban, mint csövek, szelepek vagy szivattyúk.

A tömítőcsavarok ezen sorozata hatlapú fejjel van ellátva, és beépített O-gyűrűvel rendelkezik, amely a fej és az illeszkedési felület közé van beszúrva, ezáltal rögzítve a tömítést. Rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást biztosít és enyhén mágneses.

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • AISI 303, 1.4305 vagy AISI 316, 1.440
  • Szakítószilárdság: 550 N/mm² vagy 480 N/mm²

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)