Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

ANSI Cső és karima

 (10 Termékek)


Benyomható teljes felületet takaró karimavédők

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

A teljes felületet takaró karimavédők benyomható kialakításúak.Rugalmas lamellák minden egyes alkalommal szoros illeszkedést biztosítanak a furatba.Nincs szükség rögzítőkre. Anyag: LDPE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1365

Benyomható teljes felületet takaró karimavédők PCR

Full-Face Flange Protectors have a simple push-in design. They feature flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every time. It does not require any fasteners for assembly.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRCXFPCR

Csapos Karimavédők- nagynyomású

A száras karimavédő teljes fedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.

Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat olyan opciókkal rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és a SAE Code 62 (6000 PSI) számára.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Teljes védelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz.
  • A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.
  • Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik.
Anyag: LDPE, PE Szín: Fekete, Kék Sorozat szám: SR1355

Csavarfuratos karimavédők

A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.

A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.

A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.

  • A karimavédő tárcsák könnyen felszerelhetők. Egyszerűen kábelkötegelővel, illetve szükség esetén más rögzítőtermékkel, például rögzítődugókkal, csapokkal és alátétekkel rögzíthetők.
  • Ezek a védőlemezek költséghatékony teljes védelmet biztosítanak a karimákkal kitett tömítőfelületek számára.
  • Különleges kialakításuk van, több furattal, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavar köréhez.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172

Csővég sapka PCR

Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPCR

Csővég sapka PE PCR

Plastic Pipe Caps provide effective protection for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand. Features a pressure hole, allowing pressure release depending on the atmospheric climate of their handling location.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPEPCR

Karmiavédők

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353

Sapkák szabványos csőmérethez

A sapkák szabványos csőmérethez alacsony költségű védősapkák kiváló minőségű felületkezeléssel.

Öntött kupakok, amelyeket úgy terveztek, hogy megragadják a menetes és menet nélküli csővégek külső átmérőjét, megakadályozva az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során.

A sapka kialakítása belső bordákkal rendelkezik, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak. Ezenkívül a termékcsalád olyan kupakokat tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek a légnyomás felhalmozódásának elkerülése érdekében, és megfelelnek az ANSI és DIN előírásoknak.

  • Úgy tervezték, hogy megakadályozza az idegen anyagok bejutását tárolás vagy szállítás során.
  • Belső bordákat tartalmaz a szorosabb illeszkedés érdekében.
  • Egy kis szellőzőnyílással rendelkezik, amely megakadályozza a légnyomás felhalmozódását.
Anyag: LDPE, PE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Zöld, Kék, Narancs, Piros, Fekete, Natúr, Szürke, Sárga Sorozat szám: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Öntapadós emelt peremű karimavédők

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Az emelt peremű karimavédők öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással rendelkeznek.A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.Alkalmasak DIN és ANSI karimák specifikációihoz. Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361

Öntapadós teljes felületet takaró karimavédők

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • A teljes felületet takaró karima homlokfelület takarók öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással.
  • A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.
  • Megfelel az ANSI B16.5 és ASME B16.47 előírásoknak, 15 font (lb) besorolással.
Anyag: PE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1373