Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(40 Termékek)
A 45 fokos felszerelésű mini nyelves rugós zár házában egy akár 1 mm-es csavarodást lehetővé tevő rugó van.
A nyelv 45 fokos szöget zár be a házzal. A retesz alternatív zárási mélység választékkal és három fejstílussal választható: 6 mm-es négyzet, 7 mm-es háromszög és hornyolt.
A rugós nyelves bútorzárak nagy biztonságot igénylő helyzetekben használhatók. Ezek fafiókokhoz ajánlott rászegező, illetve felületre rögzíthető csapózáras behúzózárak. A biztonságot tovább növeli, hogy a zár közepe fúrásbiztos, a kulcsot pedig csak zárt állapotban lehet kivenni. A karimás rögzítésű változatot kifejezetten fa tolóajtókhoz terveztük. Ez a nyomózár ideális raktári szekrényekhez, pultokhoz és fa bemutatószekrényekhez. A nyomással záródó funkció a forgalmas kereskedelmi helyszíneken időt takarít meg. Jó biztonsági szintet nyújtanak, és fúrásbiztos maggal rendelkeznek. Az ellenanyás rögzítésű egyszerű nyomózár mechanizmus kényelmesen, megnyomással zárható és kulccsal nyitható. A zár csak 45-ot fordul, a kulcs kivehető nyitott állapotban. A zár szabványos kettős D szerelőfuratba szerelhető, és használható tolóajtóknál, vitrineknél és üveg homlokzatú hirdetőtábláknál
Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.
Használhatók menetes betétekkel.
Csúszótalpak beállítható, sima alappal.
A fix kompressziós nyelves zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak. Ha a kulcsot 90 fokkal elfordítja, a nyelv a zárt helyzetbe fordul. Ha a kulcsot 180 fokkal fordítja el, a nyelv a rögzítés állásba kerül. A zár jó behúzást és jó zajszigetelést biztosít; különböző fejekkel és zárási mélységekkel rendelhető
Az állítható forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.
A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
A HVAC-zsanérok nagy teherbírású forgó zsanérok, ideálisak nagy, süllyesztett ajtókhoz. Alkalmasak légkondicionáló berendezésekhez, elektromos szekrényekhez és géppanelekhez. Ez a termékcsalád különböző kiviteleket és anyagokat kínál, hogy esztétikailag vonzó legyen, illetve megfeleljen a környezeti és alkalmazási követelményeknek is. A terméket vásárló ügyfeleket az időjárásálló tömítések kínálata is érdekelheti.
Az állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak és 3 fajta nyelvvel rendelhetők: lapos, kiemelkedő és mély. A nyelv előre- és hátrafelé is működik, és a zár jó behúzást és zajszigetelést biztosít. 2 rögzítőmérettel rendelhető: 20,2 mm x 22,2 mm és 19,2 mm x 22,2 mm
Az állítható szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. Többféle felülettel, zárható és nem zárható kivitelben is rendelhetők.
A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető
A rugóval ellátott negyedfordulatú reteszek 30%-ban üvegszállal megerősített poliamidból készülnek. Ez egy könnyű alternatíva a cink öntvényből készült negyedfordulatú reteszeinkhez.
A sorozat számos zárolási lehetőséget kínál, beleértve az alábbi fejtípusokat is: 5 mm-es dupla bit, 8 mm-es négyzet, 8 mm-es háromszög és hornyolt.
A reteszeket vém ellenanyával szállítjuk, de külön rendelhető hozzájuk műanyag ellenanya is.
A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
A mini negyed fordulatos zárak többféle fejjel és fogantyúval kaphatók; többféle felhasználásuk lehetséges. Az 1-es típus rugóval működik, anyaga erős cinkötvözet
A mini állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 4 mm-es behúzást biztosítanak, és tömítést is szállítunk hozzájuk. Különböző zárási mélységet biztosítanak, szűk helyeken ideálisak. A zárhoz használható kulcsokat külön lehet megvásárolni
A műanyag fogantyú markolata kialakításának köszönhetően könnyen nyithatók. A meghajtás ennél a típusnál egy 5 mm duplafejű záró anya.
A kompressziós nyelves zárak T-alakú fogantyúval rendelkeznek. Úgy tervezték, hogy biztonságos hozzáférést biztosítsanak a panelekhez és az ajtókhoz, a forgó nyelv (kilincs) jóvoltából.
A nyelv rögzítése a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítésével történik. Ezek a reteszek szabványos technológiával készülnek. Ideális jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.
A negyed fordulatos rugós zárak ideálisak kapcsolószekrényekhez és dobozokhoz. Hét fejforma és hat fogási tartomány áll rendelkezésre, valamint kétféle anyagból (rozsdamentes acél és cinköntvény) választhat kivitelt. Ennél a terméknél számtalan variáció áll rendelkezésre.
A rugólemezeslemezszekrény zár könnyen illeszthető 20,2 x 22,2 mm-es kivágásba és biztosítható egy klipsz segítségével. Bal- és jobbkezes felhasználása is lehetséges. A belső rugó 1,5 mm-es forgatást biztosít, és 0,8-2,0 mm panelvastagsághoz használható.
Ez a negyedfordulatos zár rezgésálló, balos és jobbos használatra egyaránt alkalmas. A zár nyitása csak a hajtóegység benyomásával és elfordításával lehetséges a kulcs segítségével. Ezt a negyedfordulatos zárat különböző hajtással és felületkezeléssel kínáljuk számos alkalmazáshoz - 16,5 x 19,0 mm-es kivágással használandó.
A rugalmas acélrögzítők vinil bevonattal biztonságos kábelrögzítési megoldást nyújtanak a gyors kábelkezeléshez. Elektromos berendezések összeszerelésénél használatosak.
Gépszintező lábaink olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz