10393352
496011
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 99.421,2856 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesion | Adhesive |
---|---|
Certification | UL |
Colour | Clear |
Material | PO |
Packaging Style | Reel |
Special Features | Not Flame Retardant |
Tube Shape | Round |
Inside Diameter (Shrunk) | 1.0 mm |
Inside Diameter (Shrunk) | 0.039 in |
Maximum Operating Temperature | 125 °C |
Maximum Operating Temperature | 257 °F |
Minimum Full Recovery Temperature | 110 °C |
Minimum Full Recovery Temperature | 230 °F |
Minimum Operating Temperature | -55 °C |
Minimum Operating Temperature | -67 °F |
Operating Temperature Range | -55 - 125 °C |
Operating Temperature Range | -67 - 257 °F |
Overall Length | 150.0 m |
Overall Length | 492.126 ft |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 3.0 mm |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 0.118 in |
Wall Thickness (Shrunk) | 1.0 mm |
Wall Thickness (Shrunk) | 0.039 in |
Shrink Ratio | 3:1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz