10640005
174241069918
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 6.536,0181 Ft |
10 - 49 | 4.747,8261 Ft |
50 + | 4.451,2589 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesion | Non-Adhesive |
---|---|
Colour | Black |
Material | PO |
Packaging Style | Box |
Special Features | Flame Retardant |
Tube Shape | Round |
Inside Diameter (Shrunk) | 1.2 mm |
Inside Diameter (Shrunk) | 0.047 in |
Maximum Operating Temperature | 125 °C |
Maximum Operating Temperature | 257 °F |
Minimum Full Recovery Temperature | 100 °C |
Minimum Full Recovery Temperature | 212 °F |
Minimum Operating Temperature | -55 °C |
Minimum Operating Temperature | -67 °F |
Operating Temperature Range | -55 - 125 °C |
Operating Temperature Range | -67 - 257 °F |
Overall Length | 10.0 m |
Overall Length | 32.808 ft |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 2.4 mm |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 0.094 in |
Wall Thickness (Shrunk) | 0.4 mm |
Wall Thickness (Shrunk) | 0.016 in |
Shrink Ratio | 2:1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz