10439005
1217308
Mennyiség | Egységár |
---|---|
30 - 149 | 590,3592 Ft |
150 - 299 | 536,6902 Ft |
300 - 2999 | 487,9002 Ft |
3000 + | 443,5456 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 25.4 mm |
---|---|
Overall Length | 1 in |
Material | Stainless Steel |
Spring Rate | 8.31 Nmm |
Spring Rate | 8.31 Nmm |
Approximate Solid Height | 12.3 mm |
Approximate Solid Height | 0.484 in |
Load at Load Length | 85.22 N |
Load at Load Length | 85.22 N |
Loaded Length | 15.1 mm |
Loaded Length | 0.594 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Outside Diameter | 12.2 mm |
Outside Diameter | 0.48 in |
Wire Diameter | 1.6 mm |
Wire Diameter | 0.063 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz