10438886
1217285
Mennyiség | Egységár |
---|---|
30 - 149 | 564,1169 Ft |
150 - 299 | 512,8336 Ft |
300 - 2999 | 466,2123 Ft |
3000 + | 423,8294 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 31.75 mm |
---|---|
Overall Length | 1.25 in |
Material | Stainless Steel |
Spring Rate | 3.87 Nmm |
Spring Rate | 3.87 Nmm |
Approximate Solid Height | 13.4 mm |
Approximate Solid Height | 0.528 in |
Load at Load Length | 52.50 N |
Load at Load Length | 52.50 N |
Loaded Length | 18.2 mm |
Loaded Length | 0.717 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Outside Diameter | 10.7 mm |
Outside Diameter | 0.421 in |
Wire Diameter | 1.3 mm |
Wire Diameter | 0.051 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz