10413975
1217206
Mennyiség | Egységár |
---|---|
30 - 149 | 597,2989 Ft |
150 - 299 | 542,999 Ft |
300 - 2999 | 493,6355 Ft |
3000 + | 448,7595 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 9.65 mm |
---|---|
Overall Length | 0.38 in |
Material | Stainless Steel |
Spring Rate | 1.36 Nmm |
Spring Rate | 1.36 Nmm |
Approximate Solid Height | 3.0 mm |
Approximate Solid Height | 0.118 in |
Load at Load Length | 6.52 N |
Load at Load Length | 6.52 N |
Loaded Length | 4.8 mm |
Loaded Length | 0.189 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Outside Diameter | 4.6 mm |
Outside Diameter | 0.181 in |
Wire Diameter | 0.5 mm |
Wire Diameter | 0.02 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz