10437469
1217046
Mennyiség | Egységár |
---|---|
30 - 149 | 495,1103 Ft |
150 - 299 | 450,1003 Ft |
300 - 2999 | 409,1821 Ft |
3000 + | 371,9837 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 38.1 mm |
---|---|
Overall Length | 1.5 in |
Material | Carbon Steel |
Spring Rate | 0.37 Nmm |
Spring Rate | 0.37 Nmm |
Approximate Solid Height | 9.0 mm |
Approximate Solid Height | 0.354 in |
Load at Load Length | 7.83 N |
Load at Load Length | 7.83 N |
Loaded Length | 16.8 mm |
Loaded Length | 0.661 in |
Maximum Application Temperature | 120 °C |
Maximum Application Temperature | 248 °F |
Outside Diameter | 4.6 mm |
Outside Diameter | 0.181 in |
Wire Diameter | 0.5 mm |
Wire Diameter | 0.02 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz