10209417
1337494
Mennyiség | Egységár |
---|---|
2 - 9 | 9.309,1564 Ft |
10 - 19 | 7.819,6986 Ft |
20 - 99 | 7.354,2318 Ft |
100 + | 6.050,9579 Ft |
Base Diameter | 20.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 0.787 in |
Base Height | 8.0 mm |
Base Height | 0.315 in |
Fluid Color | Natural |
Level Type | Circular |
Overall Height | 10.0 mm |
Overall Height | 0.394 in |
Mounting Method | Push Fit |
Finish | Anodised Natural |
Commodity Code | 7616999099 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz