Menü Keresés

Villás csuklók

Raktáron

Rozsdamentes acél kengyelcsapszegek kengyelrögzítőkhöz.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
58 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapszeg átmérője Fej hossza Fejátmérő Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
5 Raktáron
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
  • / 3
Szerelőcsap 8.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497302


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    65.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 16.0 mm 40.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10497005


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    22.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    48.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    16.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    3.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496817


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    66.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497203


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    25.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 12.0 mm 35.0 mm 17.0 mm Rozsdamentes acél

10496886


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    17.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    42.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    12.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 65.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496824


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    71.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 100.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497098


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    110.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 12.0 mm 40.0 mm 17.0 mm Rozsdamentes acél

10496893


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    17.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    47.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    12.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 70.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497166


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    80.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 65.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497159


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    75.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 16.0 mm 100.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10496978


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    22.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    108.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    16.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    3.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496732


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    26.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497111


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    55.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 40.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497104


Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    50.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 16.0 mm 90.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10497081


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    22.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    98.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    16.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    3.5 mm
Szerelőcsap 12.0 mm 55.0 mm 17.0 mm Rozsdamentes acél

10496923


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    17.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    62.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    12.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 90.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497180


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    100.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497265


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    45.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 16.0 mm 35.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10496992


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    22.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    43.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    16.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    3.5 mm
Szerelőcsap 12.0 mm 24.0 mm 17.0 mm Rozsdamentes acél

10496862


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    17.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    31.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    12.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm