Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10497081
1504261
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 22.0 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 0.866 in |
| Fej hossza | 0.354 in |
| Fej hossza | 9.0 mm |
| Hossz a fej alatt | 3.858 in |
| Hossz a fej alatt | 98.0 mm |
| Csapszeg átmérője | 16.0 mm |
| Csapszeg átmérője | 0.63 in |
| Csapszegfurat átmérője | 3.5 mm |
| Csapszegfurat átmérője | 0.138 in |
| Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
| Záró mechanizmus | Cotter Pin |
| Furatok száma | 1 |
| Vámtarifaszám | 8487909090 |