Menü Keresés

Véghegy sapkák

Raktáron

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

A véghegysapkák sokoldalúan használhatók.Ideális termékbemutatáshoz és -védelemhez.Tartós és esztétikus. Anyag: SR 6449, TPE - PIR, TPE/TPV Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1506, SR1500, SR1501

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
62 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Szín h d1 Teljes anyag Típus Megveszem
14,80 Ft - 44,2894 Ft 3000 Raktáron
Fehér
13.0 mm
7.9 mm
Polivinil-klorid
1
16,8946 Ft - 47,2006 Ft 4800 Raktáron
Fehér
10.0 mm
6.0 mm
Polivinil-klorid
1
13,8689 Ft - 41,0666 Ft 5500 Raktáron
6.2 mm
Fekete
13.3 mm
4.0 mm
Polivinil-klorid
15,7857 Ft - 46,8886 Ft 13763 Raktáron
7.0 mm
Fekete
14.2 mm
3.2 mm
Polivinil-klorid
21,3579 Ft - 63,4193 Ft 4825 Raktáron
10.5 mm
Fekete
24.2 mm
8.0 mm
Polivinil-klorid
13,869 Ft - 40,9626 Ft 80000 Raktáron
6.3 mm
Fekete
12.2 mm
2.7 mm
Polivinil-klorid
17,6887 Ft - 51,6711 Ft 38700 Raktáron
5.6 mm
Fekete
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
11,0623 Ft - 32,8532 Ft 4900 Raktáron
5.5 mm
Fekete
5.1 mm
3.2 mm
Polivinil-klorid
11,7058 Ft - 36,9078 Ft 6860 Raktáron
Fehér
13.0 mm
6.4 mm
Polivinil-klorid
1
18,7019 Ft - 55,5177 Ft 8600 Raktáron
7.9 mm
Fehér
20.3 mm
5.0 mm
Polivinil-klorid
11,6784 Ft - 34,6207 Ft 16000 Raktáron
5.5 mm
Fekete
9.7 mm
3.2 mm
Polivinil-klorid
22,193 Ft - 64,6668 Ft 6528 Raktáron
6.3 mm
Fekete
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
13,9648 Ft - 41,3784 Ft 28020 Raktáron
5.5 mm
Fehér
9.2 mm
4.0 mm
Polivinil-klorid
24,0825 Ft - 71,4246 Ft 10000 Raktáron
10.5 mm
Fehér
24.2 mm
8.0 mm
Polivinil-klorid
13,869 Ft - 41,0666 Ft 20470 Raktáron
6.3 mm
Fehér
12.2 mm
2.4 mm
Polivinil-klorid
11,6784 Ft - 34,6207 Ft 40000 Raktáron
5.5 mm
Fehér
9.7 mm
3.0 mm
Polivinil-klorid
30,9279 Ft - 89,9306 Ft 3400 Raktáron
8.5 mm
Fekete
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
10089477 30,6815 Ft - 54,9979 Ft 300290 Raktáron
8.7 mm
Fekete
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
25,2051 Ft - 73,6078 Ft 12500 Raktáron
7.0 mm
Fekete
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
18,7019 Ft - 55,5177 Ft 774160 Raktáron
7.9 mm
Fekete
20.3 mm
5.0 mm
Polivinil-klorid
  • / 4
Véghegy 7.9 mm 13.0 mm SR 6449 Fehér

10007594

Ártartomány
44 Ft - 14 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Befejezés
    Fényes
Véghegy 6.0 mm 10.0 mm SR 6449 Fehér

10154687

Ártartomány
47 Ft - 16 Ft

Készletszintek
4800 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Befejezés
    Fényes
Véghegy 4.0 mm 13.3 mm SR 6449 Fekete

10084588

Ártartomány
41 Ft - 13 Ft

Készletszintek
5500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 3.2 mm 14.2 mm SR 6449 Fekete

10081785

Ártartomány
46 Ft - 15 Ft

Készletszintek
13763 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 8.0 mm 24.2 mm SR 6449 Fekete

10084595

Ártartomány
63 Ft - 21 Ft

Készletszintek
4825 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 2.7 mm 12.2 mm SR 6449 Fekete

10082270

Ártartomány
40 Ft - 13 Ft

Készletszintek
80000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10089408

Ártartomány
51 Ft - 17 Ft

Készletszintek
38700 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Véghegy 3.2 mm 5.1 mm SR 6449 Fekete

10084571

Ártartomány
32 Ft - 11 Ft

Készletszintek
4900 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 6.4 mm 13.0 mm SR 6449 Fehér

10007587

Ártartomány
36 Ft - 11 Ft

Készletszintek
6860 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Befejezés
    Fényes
Véghegy 5.0 mm 20.3 mm SR 6449 Fehér

10087350

Ártartomány
55 Ft - 18 Ft

Készletszintek
8600 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 3.2 mm 9.7 mm SR 6449 Fekete

10082522

Ártartomány
34 Ft - 11 Ft

Készletszintek
16000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10074404

Ártartomány
64 Ft - 22 Ft

Készletszintek
6528 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Véghegy 4.0 mm 9.2 mm SR 6449 Fehér

10074374

Ártartomány
41 Ft - 13 Ft

Készletszintek
28020 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 8.0 mm 24.2 mm SR 6449 Fehér

10070659

Ártartomány
71 Ft - 24 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 2.4 mm 12.2 mm SR 6449 Fehér

10070703

Ártartomány
41 Ft - 13 Ft

Készletszintek
20470 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 3.0 mm 9.7 mm SR 6449 Fehér

10074053

Ártartomány
34 Ft - 11 Ft

Készletszintek
40000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10072066

Ártartomány
89 Ft - 30 Ft

Készletszintek
3400 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Véghegy 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Fekete

10089477

Ártartomány
54 Ft - 30 Ft

Készletszintek
300290 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Véghegy 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10089439

Ártartomány
73 Ft - 25 Ft

Készletszintek
12500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Véghegy 5.0 mm 20.3 mm SR 6449 Fekete

10072523

Ártartomány
55 Ft - 18 Ft

Készletszintek
774160 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid