End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
A véghegysapkák sokoldalúan használhatók.Ideális termékbemutatáshoz és -védelemhez.Tartós és esztétikus. Anyag: SR 6449, TPE - PIR, TPE/TPV Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1506, SR1500, SR1501
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | h | d1 | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,869 Ft - 41,0666 Ft | 20470 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
Fehér
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 11,8701 Ft - 73,6078 Ft | 141430 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 17,675 Ft - 51,6711 Ft | 41200 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 23,5896 Ft - 44,6015 Ft | 55478 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
Fekete
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 22,1931 Ft - 64,6668 Ft | 91000 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
Fekete
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 14,3344 Ft - 40,0269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fehér
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 18,7019 Ft - 55,5177 Ft | 775160 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Fekete
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 11,0213 Ft - 32,6453 Ft | 16000 Raktáron |
0.22 in
5.6 mm
|
Fekete
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 15,7857 Ft - 46,6808 Ft | 20 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 15,7857 Ft - 46,8886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Fehér
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 18,7019 Ft - 55,5177 Ft | 500 Raktáron |
0.386 in
9.8 mm
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 13,9648 Ft - 41,3784 Ft | 4000 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 24,0825 Ft - 71,4246 Ft | 10000 Raktáron |
0.413 in
10.5 mm
|
Fehér
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 18,7019 Ft - 55,5177 Ft | 2221 Raktáron |
0.386 in
9.8 mm
|
Fehér
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 11,6784 Ft - 34,6207 Ft | 20202 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 11,6784 Ft - 32,6453 Ft | 22850 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fehér
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 18,921 Ft - 52,9187 Ft | 8088 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Fehér
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 15,7857 Ft - 44,0815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Fehér
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 33,8578 Ft - 56,8694 Ft | 16500 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 18,921 Ft - 56,1416 Ft | 89 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Fekete
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz