Menü Keresés

Véghegy 7.0 mm 18.0 mm SR 6449 Fehér

Ezt a PVC kupakot véghegynek is nevezik, hogy védelmet nyújtson a fém- vagy műanyag csővégek belseje és széle számára.
Essentra cikkszám:

10072493

Gyártói cikkszám:

10855

221 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 56,9057 Ft
10000 + 19,1694 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

56.906 Ft

1000 x 56,9057 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 9.8 mm
d1 7.0 mm
h 18.0 mm
Szín Fehér
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot