Menü Keresés

Véghegy 3.2 mm 9.7 mm SR 6449 Fehér

Ezt a PVC kupakot véghegynek is nevezik, hogy védelmet nyújtson a fém- vagy műanyag csővégek belseje és széle számára.
Essentra cikkszám:

10105382

Gyártói cikkszám:

61797

26850 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 - 19999 32,6453 Ft
20000 + 11,6784 Ft
Standard csomagolás: 20000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

65.291 Ft

2000 x 32,6453 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 5.5 mm
d1 3.2 mm
h 9.7 mm
Szín Fehér
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot