Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
A véghegysapkák sokoldalúan használhatók.Ideális termékbemutatáshoz és -védelemhez.Tartós és esztétikus. Anyag: SR 6449, TPE - PIR, TPE/TPV Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1506, SR1500, SR1501
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | h | d1 | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,7857 Ft - 44,0815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Fehér
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 33,8578 Ft - 56,8694 Ft | 16500 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 31,1881 Ft - 91,0742 Ft | 9585 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Fekete
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 25,2051 Ft - 73,6078 Ft | 12500 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 23,1104 Ft - 67,5779 Ft | 20000 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Fekete
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 10089477 | 30,6815 Ft - 54,9979 Ft | 300290 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Fekete
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|
| 11,6784 Ft - 32,6453 Ft | 26850 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fehér
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 18,921 Ft - 52,9187 Ft | 8088 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Fehér
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 12,582 Ft - 33,6849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 22,8776 Ft - 64,0431 Ft | 148 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Fehér
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 20,2627 Ft - 56,3494 Ft | 18350 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 13,8689 Ft - 38,7793 Ft | 83457 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
Fehér
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 27,2587 Ft - 49,2798 Ft | 13000 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 16,2922 Ft - 48,2402 Ft | 3000 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 11,6784 Ft - 34,6207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
Fehér
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 30,9279 Ft - 89,9306 Ft | 3400 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 16,2922 Ft - 45,3292 Ft | 1380 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 14,5124 Ft - 40,5468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Fekete
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 17,675 Ft - 51,6711 Ft | 41200 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 18,565 Ft - 55,1019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz