End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
A véghegysapkák sokoldalúan használhatók.Ideális termékbemutatáshoz és -védelemhez.Tartós és esztétikus. Anyag: SR 6449, TPE - PIR, TPE/TPV Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1506, SR1500, SR1501
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | h | d1 | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,1881 Ft - 91,0742 Ft | 9585 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Fekete
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
18,921 Ft - 52,9187 Ft | 8088 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Fehér
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polivinil-klorid
|
3
|
||
29,4767 Ft - 86,0838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.386 in
9.8 mm
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
33,8578 Ft - 56,8694 Ft | 6000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
23,1104 Ft - 67,5779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Fekete
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
15,7857 Ft - 44,0815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Fehér
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polivinil-klorid
|
3
|
||
10089477 | 30,6815 Ft - 54,9979 Ft | 300290 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Fekete
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|
11,6784 Ft - 34,6207 Ft | 150 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
3
|
||
17,675 Ft - 51,6711 Ft | 200 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
11,6784 Ft - 34,6207 Ft | 4000 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fehér
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
3
|
||
25,2051 Ft - 73,6078 Ft | 12500 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
11,8701 Ft - 73,6078 Ft | 141430 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
16,2922 Ft - 48,2402 Ft | 4000 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polivinil-klorid
|
3
|
||
30,9279 Ft - 89,9306 Ft | 8900 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
21,4537 Ft - 62,4836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
15,7857 Ft - 46,8886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polivinil-klorid
|
3
|
||
12,582 Ft - 35,1405 Ft | 500 Raktáron |
|
Fehér
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
14,3344 Ft - 38,5713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
17,3327 Ft - 51,2553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
14,3344 Ft - 40,0269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fehér
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz