10322130
WGL-170
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 + | 4.732,7038 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Teljes hossz | 111.1 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 4.374 in |
| Tengelyátmérő | 10.0 mm |
| Tengelyátmérő | 0.394 in |
| Menetméret | M8 x 1.25 |
| Tengely anyaga | Acél |
| Gombhossz | 50.0 mm |
| Gombhossz | 1.969 in |
| Gomb szélessége | 20.3 mm |
| Gomb szélessége | 0.799 in |
| Menethossz | 11.0 mm |
| Menethossz | 0.433 in |
| Szín | Fekete |
| Fogantyú kialakítása | Kerek fogantyú |
| A betét anyaga | Sárgaréz |
| Gomb anyaga | Műanyag |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz