Menü Keresés

Vállascsavarok - fej nélküli

Gyártás alatt

Headless Shoulder Screws are designed for applications that require a smooth bearing surface, without an exposed screw head. Unlike a standard shoulder screw, it features a cylindrical body with a shoulder and a threaded end, but lacks a head. This design allows for secure attachment, while maintaining a clean and compact appearance.

Their headless design makes them ideal for use in constrained spaces, where a standard screw head would interfere with surrounding components. The large unthreaded portion of the screw ensures tight tolerances, which is essential for applications that require precision.

Often used in conjunction with bearings and bushings, to provide reliable support and enable smooth motion.

  • Excellent shear resistance.
  • Widely used in electronic, machinery, automotive and construction applications.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0126

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
20 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség l2 w1 d1 l1 d2 Megveszem
455,6083 Ft - 455,6083 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5
0.5
4.0
4.0
M3
455,6083 Ft - 455,6083 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5
0.5
4.0
2.5
M3
455,6083 Ft - 455,6083 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5
0.5
4.0
6.0
M3
455,6083 Ft - 455,6083 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5
0.5
4.0
3.0
M3
497,7942 Ft - 497,7942 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
0.6
5.5
4.0
M4
531,543 Ft - 531,543 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
0.8
6.5
4.0
M5
582,1661 Ft - 582,1661 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0
1.0
8.0
5.0
M6
582,1661 Ft - 582,1661 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0
1.0
8.0
8.0
M6
497,7942 Ft - 497,7942 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
0.6
5.5
3.0
M4
497,7942 Ft - 497,7942 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
0.6
5.5
6.0
M4
582,1661 Ft - 582,1661 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0
1.0
8.0
4.0
M6
582,1661 Ft - 582,1661 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0
1.0
8.0
6.0
M6
531,543 Ft - 531,543 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
0.8
6.5
6.0
M5
531,543 Ft - 531,543 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
0.8
6.5
10.0
M5
582,1661 Ft - 582,1661 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0
1.0
8.0
10.0
M6
497,7942 Ft - 497,7942 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
0.6
5.5
5.0
M4
497,7942 Ft - 497,7942 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
0.6
5.5
8.0
M4
531,543 Ft - 531,543 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
0.8
6.5
5.0
M5
531,543 Ft - 531,543 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
0.8
6.5
8.0
M5
455,6083 Ft - 455,6083 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5
0.5
4.0
5.0
M3
Vállas csavar M3 4.0 4.0 303 Rozsdamentes acél

20755997

Ártartomány
455 Ft - 455 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Vállas csavar M3 4.0 2.5 303 Rozsdamentes acél

20755973

Ártartomány
455 Ft - 455 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    4.0
  • l1
    2.5
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Vállas csavar M3 4.0 6.0 303 Rozsdamentes acél

20756017

Ártartomány
455 Ft - 455 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    4.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Vállas csavar M3 4.0 3.0 303 Rozsdamentes acél

20755980

Ártartomány
455 Ft - 455 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    4.0
  • l1
    3.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Vállas csavar M4 5.5 4.0 303 Rozsdamentes acél

20756031

Ártartomány
497 Ft - 497 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    5.5
  • l1
    4.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Vállas csavar M5 6.5 4.0 303 Rozsdamentes acél

20756079

Ártartomány
531 Ft - 531 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    6.5
  • l1
    4.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Vállas csavar M6 8.0 5.0 303 Rozsdamentes acél

20756130

Ártartomány
582 Ft - 582 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    8.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Vállas csavar M6 8.0 8.0 303 Rozsdamentes acél

20756154

Ártartomány
582 Ft - 582 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    8.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Vállas csavar M4 5.5 3.0 303 Rozsdamentes acél

20756024

Ártartomány
497 Ft - 497 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    5.5
  • l1
    3.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Vállas csavar M4 5.5 6.0 303 Rozsdamentes acél

20756055

Ártartomány
497 Ft - 497 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    5.5
  • l1
    6.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Vállas csavar M6 8.0 4.0 303 Rozsdamentes acél

20756123

Ártartomány
582 Ft - 582 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    8.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Vállas csavar M6 8.0 6.0 303 Rozsdamentes acél

20756147

Ártartomány
582 Ft - 582 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    8.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Vállas csavar M5 6.5 6.0 303 Rozsdamentes acél

20756093

Ártartomány
531 Ft - 531 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    6.5
  • l1
    6.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Vállas csavar M5 6.5 10.0 303 Rozsdamentes acél

20756116

Ártartomány
531 Ft - 531 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    6.5
  • l1
    10.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Vállas csavar M6 8.0 10.0 303 Rozsdamentes acél

20756161

Ártartomány
582 Ft - 582 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    8.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Vállas csavar M4 5.5 5.0 303 Rozsdamentes acél

20756048

Ártartomány
497 Ft - 497 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    5.5
  • l1
    5.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Vállas csavar M4 5.5 8.0 303 Rozsdamentes acél

20756062

Ártartomány
497 Ft - 497 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    5.5
  • l1
    8.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Vállas csavar M5 6.5 5.0 303 Rozsdamentes acél

20756086

Ártartomány
531 Ft - 531 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    6.5
  • l1
    5.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Vállas csavar M5 6.5 8.0 303 Rozsdamentes acél

20756109

Ártartomány
531 Ft - 531 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    6.5
  • l1
    8.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Vállas csavar M3 4.0 5.0 303 Rozsdamentes acél

20756000

Ártartomány
455 Ft - 455 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    4.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5