Menü Keresés

Vállas csavar M3 4.0 6.0 303 Rozsdamentes acél

This Headless Shoulder Screw features a cylindrical head and a threaded shank. Ideal for usage in tight areas where a normal screw heads might interfere with other components. It is mildly magnetic, but less corrosion-resistant.
Essentra cikkszám:

20756017

Gyártói cikkszám:

20756017

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 444,4959 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

444 Ft

1 x 444,4959 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 4.0
l1 6.0
d2 M3
l2 4.5
w1 0.5
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot