Menü Keresés

Vállas csavarok - ultra alacsony fej

Raktáron

A vállas csavarok ezen sorozata rendkívül alacsony fejjel és hatlapú behajtóval rendelkezik. A nagyon alacsony profilú csavaroknak a fejmagassága körülbelül 1/3-a a normál vállas csavarokénak. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez és olyan esetekben használhatók optimálisan, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.

Ausztenit rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban. Ezek a csavarok gyógyszeripari és egyéb alkalmazásokhoz alkalmasak.

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • AISI 303, 1, 4305
  • Szakítószilárdság: 550 N/mm²
  • Nyomásállóság minimum: 190 N/mm²

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Nincs találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Material l2 A/F Megveszem