20221249
20221249
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.236,00 Ft |
100 - 199 | 1.112,00 Ft |
200 - 499 | 988,00 Ft |
500 - 999 | 864,00 Ft |
1000 + | 740,00 Ft |
d1 | 5.0 |
---|---|
l1 | 14.0 |
d2 | M4 |
D3 | 8.0 |
l2 | 5.0 |
H1 | 4.0 |
h2 | 0.9 |
w1 | 0.8 |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz