20261757
20261757
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 2.352,00 Ft |
50 - 99 | 1.880,00 Ft |
100 + | 1.648,00 Ft |
Típus | Standard Thread |
---|---|
d1 | M14 |
d2 | 15.0 |
l1 | 40.0 |
l2 | 22.0 |
H1 | 8.8 |
A/F | 22.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz