20260255
20260255
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 3.794,00 Ft |
50 - 99 | 3.036,00 Ft |
100 + | 2.656,00 Ft |
Típus | Construction Grade |
---|---|
d1 | M27 |
d2 | 27.71 |
l1 | 90.0 |
l2 | 33.5 |
H1 | 17.0 |
A/F | 41.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz