20259600
20259600
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 18.914,40 Ft |
50 - 99 | 15.132,00 Ft |
100 + | 13.240,00 Ft |
Típus | Standard Thread |
---|---|
d1 | M36 |
d2 | 38.0 |
l1 | 135.0 |
l2 | 49.0 |
H1 | 22.0 |
A/F | 55.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz