20257286
20257286
Mennyiség | Egységár |
---|
Típus | Small Sizes |
---|---|
d1 | M3 |
d2 | 13.0 |
l1 | 5.0 |
l2 | 4.0 |
H1 | 2.1 |
A/F | 5.5 |
Tensile strength N | 550 N/mm2 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz