20256302
20256302
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 2.265,60 Ft |
50 - 99 | 1.812,00 Ft |
100 + | 1.584,00 Ft |
Típus | Long Thread |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 11.0 |
l1 | 50.0 |
l2 | 17.5 |
H1 | 6.4 |
A/F | 17.0 |
Tensile strength N | 550 N/mm2 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz