20255633
20255633
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.094,40 Ft |
50 - 99 | 876,00 Ft |
100 + | 768,00 Ft |
Típus | Standard Thread |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 9.0 |
l1 | 50.0 |
l2 | 14.5 |
H1 | 5.3 |
A/F | 13.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz