10261941
466889
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 153,2494 Ft |
1000 + | 128,7153 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 12.7 mm |
---|---|
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 0.5 in |
Kompatibilis furatátmérő | 19.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.748 in |
Fejátmérő | 20.6 mm |
Fejátmérő | 0.811 in |
Teljes magasság | 10.2 mm |
Teljes magasság | 0.402 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Szín | Fekete |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Nyitott/Zárt | Nyitott/Zárt |
Speciális tulajdonságok | Hőstabilizált |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz