10261668
466852
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 2999 | 118,034 Ft |
3000 + | 100,5544 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 20.6 mm |
---|---|
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 0.811 in |
Kompatibilis furatátmérő | 27.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 1.094 in |
Fejátmérő | 29.4 mm |
Fejátmérő | 1.157 in |
Teljes magasság | 14.0 mm |
Teljes magasság | 0.551 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Szín | Fekete |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Nyitott/Zárt | Univerzális |
Speciális tulajdonságok | Hőstabilizált |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz