10261651
466850
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 2999 | 153,4913 Ft |
3000 - 4999 | 118,0768 Ft |
5000 + | 94,4671 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 14.3 mm |
---|---|
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 0.563 in |
Kompatibilis furatátmérő | 22.2 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.874 in |
Fejátmérő | 23.8 mm |
Fejátmérő | 0.937 in |
Teljes magasság | 14.0 mm |
Teljes magasság | 0.551 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Szín | Fekete |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Nyitott/Zárt | Univerzális |
Speciális tulajdonságok | Hőstabilizált |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz