Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.
Anyag: Szilikon Szín: Ezüst, Piros, Szürke Sorozat szám: SRECAFR, SR6001, SR6002
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső anyag | ID | Szín | Tekercs hossza | Anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10308127 | 11.635,7035 Ft - 11.635,7035 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
0.787 in
20.0 mm
|
Piros
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
|
| 20.344,6344 Ft - 20.344,6344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.378 in
35.0 mm
|
Piros
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 38.192,2308 Ft - 48.638,2785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kötött ömlesztett üvegszál
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ezüst
|
100.066 ft
30.5 m
|
Szilikon
|
||
| 12.217,4899 Ft - 12.217,4899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
0.984 in
25.0 mm
|
Piros
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 28.420,0209 Ft - 28.420,0209 Ft | 50 Raktáron |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.969 in
50.0 mm
|
Piros
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
0.866 in
22.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.26 in
32.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 49.649,909 Ft - 63.229,757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kötött ömlesztett üvegszál
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ezüst
|
100.066 ft
30.5 m
|
Szilikon
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 801.096,5513 Ft - 801.096,5513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.969 in
50.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 327.993,0534 Ft - 327.993,0534 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
0.591 in
15.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.102 in
28.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.575 in
40.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 10.493,5484 Ft - 10.493,5484 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
0.591 in
15.0 mm
|
Piros
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 16.704,0079 Ft - 16.704,0079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.181 in
30.0 mm
|
Piros
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 26.734,5654 Ft - 34.046,8001 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kötött ömlesztett üvegszál
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
100.066 ft
30.5 m
|
Szilikon
|
||
| 57.288,3526 Ft - 72.957,4179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kötött ömlesztett üvegszál
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ezüst
|
100.066 ft
30.5 m
|
Szilikon
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
2.362 in
60.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 11.926,5967 Ft - 11.926,5967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
0.866 in
22.0 mm
|
Piros
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 23.048,3277 Ft - 23.048,3277 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.575 in
40.0 mm
|
Piros
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz