A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Ellenanyák és tömítőgyűrű külön kaphatók.
Sorozat szám: SR1717
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
5.166,9187 Ft - 5.741,018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2.562,5351 Ft - 3.986,169 Ft | 45 Raktáron |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.081,3302 Ft - 5.185,7864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
6.682,1538 Ft - 19.945,3325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
19.428,5465 Ft - 19.428,5465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
500,5192 Ft - 591,5177 Ft | 276 Raktáron |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
417,7883 Ft - 885,2254 Ft | 9 Raktáron |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
10267417 | 911,9404 Ft - 1.635,1942 Ft | 5 Raktáron |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.243,756 Ft - 4.774,3634 Ft | 273 Raktáron |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4.840,7664 Ft - 10.315,8551 Ft | 690 Raktáron |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1.127,8387 Ft - 2.026,0259 Ft | 5 Raktáron |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
961,2147 Ft - 961,2147 Ft | 25 Raktáron |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.133,7613 Ft - 2.028,8521 Ft | 558 Raktáron |
1/2" NPT
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
5.142,7104 Ft - 13.453,2075 Ft | 75 Raktáron |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
643,6233 Ft - 1.372,7556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3.008,4062 Ft - 7.870,2304 Ft | 95 Raktáron |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10267530 | 373,9239 Ft - 796,40 Ft | 1 Raktáron |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2.116,536 Ft - 4.471,5497 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
892,6002 Ft - 1.907,7266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.036,0781 Ft - 2.415,3721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1" NPT
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz