Menü Keresés

Tömszelence PG11 3.0 mm 7.0 mm Sárgaréz Natúr

Ez a nikkel bevonatú réz tömszelence-furat IP68-as védelmet kínál PG meneteknél. A megfelelő záróanya és tömítő alátét külön megrendelhető. CE jóváhagyás.
Essentra cikkszám:

10386293

Gyártói cikkszám:

490672

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 2.076,6765 Ft
25 + 1.156,0347 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Sárgaréz
Tömszelence típusa Standard
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 3.0 - 7.0 mm
Szerelőmenet hossza 7.0 mm
Specifikációk IP68
Menetméret PG11
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot