A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Az ellenanya és tömítőgyűrű külön kapható.
Sorozat szám: SR1704
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Szerelőmenet hossza | Anyag | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377,146 Ft - 429,2266 Ft | 440 Raktáron |
M32
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 891,12 Ft - 1.023,9501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M50
|
Fekete
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 145,1656 Ft - 172,4108 Ft | 800 Raktáron |
M16
|
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 239,305 Ft - 271,9991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
Szürke
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 145,1656 Ft - 172,4108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 239,305 Ft - 271,9991 Ft | 350 Raktáron |
M25
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 760,6994 Ft - 874,0883 Ft | 5 Raktáron |
M40
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 141,0584 Ft - 169,3029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Szürke
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 236,4846 Ft - 271,9991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
Szürke
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 891,12 Ft - 1.023,9501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M50
|
Szürke
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 177,8598 Ft - 208,9932 Ft | 1030 Raktáron |
1/2 in
|
Fekete
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1.210,4353 Ft - 1.210,4353 Ft | 9 Raktáron |
M25
|
Fekete
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 231,8687 Ft - 267,2164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 8.796,7022 Ft - 8.796,7022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M63
|
Fekete
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 6.325,5856 Ft - 6.325,5856 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
Zöld
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 231,8687 Ft - 267,2164 Ft | 200 Raktáron |
M12
|
Szürke
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 333,9307 Ft - 398,0461 Ft | 4720 Raktáron |
M20
|
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 424,3253 Ft - 1.280,9166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Fekete
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 179,4753 Ft - 208,9932 Ft | 43 Raktáron |
1/2 in
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 445,3409 Ft - 526,2958 Ft | 926 Raktáron |
1.000 in
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz