A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Az ellenanya és tömítőgyűrű külön kapható.
Sorozat szám: SR1704
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Szerelőmenet hossza | Anyag | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234,4537 Ft - 270,4512 Ft | 50 Raktáron |
M16
|
Fekete
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 723,1571 Ft - 873,2573 Ft | 200 Raktáron |
M25
|
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2.065,0594 Ft - 2.439,1487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1.210,4353 Ft - 1.210,4353 Ft | 9 Raktáron |
M25
|
Fekete
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 8.796,7022 Ft - 8.796,7022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M63
|
Fekete
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 6.325,5856 Ft - 6.325,5856 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
Zöld
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 707,7016 Ft - 809,4394 Ft | 100 Raktáron |
M16
|
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Poliamid
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2.546,5467 Ft - 3.121,8018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10.817,7357 Ft - 10.817,7357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M63
|
Zöld
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5.589,5848 Ft - 6.699,0215 Ft | 65 Raktáron |
M40
|
Fekete
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 231,8687 Ft - 267,2164 Ft | 200 Raktáron |
M12
|
Szürke
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 333,9307 Ft - 398,0461 Ft | 4970 Raktáron |
M20
|
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 231,8687 Ft - 267,2164 Ft | 50 Raktáron |
M12
|
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 333,9307 Ft - 398,0461 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 375,4621 Ft - 433,3476 Ft | 50 Raktáron |
PG 29
|
Szürke
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 144,262 Ft - 144,262 Ft | 4700 Raktáron |
M12
|
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 199,4094 Ft - 199,4094 Ft | 800 Raktáron |
M20
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 169,1797 Ft - 199,4094 Ft | 210 Raktáron |
M20
|
Fekete
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 84,3502 Ft - 97,4662 Ft | 30 Raktáron |
PG 9
|
Szürke
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 128,6954 Ft - 146,3294 Ft | 905 Raktáron |
PG 13.5
|
Szürke
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz