Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Kiváló kopásállóságEgyszerűen szerelhetőIdeális csatlakozókhoz, illesztésekhez, szálakhoz, kábelekhez és tömlőkhöz. Anyag: 1050 ballisztikus poliamid, PA, PES;PO Szín: Fekete Sorozat szám: SR1080, , SR1108, SREHSS
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | ID | Teljes anyag | RL | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.260,1268 Ft - 70.494,7535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Poliészter:Poliolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 16.070,0802 Ft - 19.455,3089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
Poliészter:Poliolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 32.140,1733 Ft - 38.910,6177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
Poliészter:Poliolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 75.386,9299 Ft - 91.218,1852 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
Poliészter:Poliolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 24.105,1331 Ft - 29.182,9697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Poliészter:Poliolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 1.113.751,7539 Ft - 1.113.751,7539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 in
203.2 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
147.638 ft
45.0 m
|
||
| 28.122,6596 Ft - 34.046,8001 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
Poliészter:Poliolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 20.087,6067 Ft - 24.319,1393 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Poliészter:Poliolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 36.157,6998 Ft - 43.774,4482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
Poliészter:Poliolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 40.175,2262 Ft - 48.638,2785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Poliészter:Poliolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 91.081,198 Ft - 110.208,2496 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Poliészter:Poliolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 45.712,4532 Ft - 55.312,0684 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Poliészter:Poliolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 383.092,9655 Ft - 383.092,9655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 478.866,2817 Ft - 478.866,2817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 570.308,7882 Ft - 570.308,7882 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 783.793,2413 Ft - 783.793,2413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6 in
152.4 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 560.404,7632 Ft - 560.404,7632 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9 in
228.6 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1.088.621,6629 Ft - 1.088.621,6629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15 in
381.0 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 503.213,3673 Ft - 503.213,3673 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 526.752,7774 Ft - 526.752,7774 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz