Menü Keresés

Tömlővédő köpeny 88.9 mm (ID) 45.7 m (L) Fekete

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Essentra cikkszám:

20440275

Gyártói cikkszám:

20440275

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 513.905,1487 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

513.905 Ft

1 x 513.905,1487 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 88.9 mm
RL 45.7 m
Teljes anyag 1050 Ballisztikus poliamid
Szín Fekete
Vámtarifaszám 9403999090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot