Menü Keresés

Tömlővédő köpeny 203.2 mm (ID) 45.0 m (L) Fekete

A Spiralguard tépőzáras tömlőhüvelyek használhatók a tömlő szétszerelése nélkül, ellenállnak a hőnek, ózonnak és a kopásnak.
Essentra cikkszám:

10177242

Gyártói cikkszám:

TQS-8

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 1.113.751,7539 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.113.752 Ft

1 x 1.113.751,7539 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 203.2 mm
Zsugorodási arány 2:1
RL 45.0 m
Teljes anyag 1050 Ballisztikus poliamid
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot