Menü Keresés

Tömítőgyűrűk és tömítőgyűrű készlet- metrikus

Raktáron

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Angolszász és metrikus méreteket is tartalmaz.
  • Hidraulikus és pneumatikus alkalmazásokhoz.
  • A készletek csomagolva védik a plombákat a tárolás vagy szállítás közbeni sérüléstől.
Anyag: FPM 75, NBR Szín: Fekete Sorozat szám: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 2
52 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség W ID Anyag Típus Megveszem
34,0906 Ft - 34,0906 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
24.5 mm
NBR
Individual Part
51,1633 Ft - 51,1633 Ft 800 Raktáron
3.0 mm
39.5 mm
NBR
Individual Part
34,0906 Ft - 34,0906 Ft 400 Raktáron
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
51,1633 Ft - 51,1633 Ft 300 Raktáron
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
13,6362 Ft - 13,6362 Ft 3318 Raktáron
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Individual Part
17,0726 Ft - 17,0726 Ft 100 Raktáron
1.6 mm
14.1 mm
NBR
Individual Part
17,0726 Ft - 17,0726 Ft 900 Raktáron
2.4 mm
9.6 mm
NBR
Individual Part
13,6362 Ft - 13,6362 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Individual Part
17,0726 Ft - 17,0726 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Individual Part
13,6362 Ft - 13,6362 Ft 3270 Raktáron
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
100 Raktáron
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
17,0726 Ft - 17,0726 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
13,6362 Ft - 13,6362 Ft 3000 Raktáron
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
17,0726 Ft - 17,0726 Ft 55 Raktáron
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Individual Part
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
39.5 mm
FPM
Individual Part
6.819,8309 Ft - 6.819,8309 Ft 3 Raktáron
NBR
Metric O-Ring Kit
13,6362 Ft - 13,6362 Ft 1200 Raktáron
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Individual Part
200 Raktáron
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Individual Part
13,6362 Ft - 13,6362 Ft 100 Raktáron
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
17,0726 Ft - 17,0726 Ft 2035 Raktáron
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
  • / 3
O-gyűrű 24.5 mm 3.0 mm NBR Fekete

10405895

Ártartomány
34 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Darabszám
    6
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 39.5 mm 3.0 mm NBR Fekete

10405932

Ártartomány
51 Ft - 51 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Darabszám
    6
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 19.5 mm 3.0 mm NBR Fekete

10405888

Ártartomány
34 Ft - 34 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Darabszám
    6
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 32.5 mm 3.0 mm NBR Fekete

10405925

Ártartomány
51 Ft - 51 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Darabszám
    6
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 6.1 mm 1.6 mm NBR Fekete

10405758

Ártartomány
13 Ft - 13 Ft

Készletszintek
3318 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Darabszám
    15
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 14.1 mm 1.6 mm NBR Fekete

10405796

Ártartomány
17 Ft - 17 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Darabszám
    15
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 9.6 mm 2.4 mm NBR Fekete

10405857

Ártartomány
17 Ft - 17 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Darabszám
    10
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 4.1 mm 1.6 mm NBR Fekete

10405741

Ártartomány
13 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Darabszám
    15
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 12.1 mm 1.6 mm NBR Fekete

10405789

Ártartomány
17 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Darabszám
    15
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 7.6 mm 2.4 mm NBR Fekete

10405840

Ártartomány
13 Ft - 13 Ft

Készletszintek
3270 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Darabszám
    10
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 31.5 mm 3.0 mm NBR Fekete

10405918


Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Darabszám
    6
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 10.1 mm 1.6 mm NBR Fekete

10405772

Ártartomány
17 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Darabszám
    15
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 6.6 mm 2.4 mm NBR Fekete

10405833

Ártartomány
13 Ft - 13 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Darabszám
    10
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 14.6 mm 2.4 mm NBR Fekete

10405871

Ártartomány
17 Ft - 17 Ft

Készletszintek
55 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Darabszám
    10
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 39.5 mm 3.0 mm FPM Fekete

10406113


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Darabszám
    6
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete
NBR Tömítőgyűrű készlet O-gyűrű, metrikus

10385159

Ártartomány
6.819 Ft - 6.819 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tartalmazza
    15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
  • Darabszám
    186
  • Típus
    Metric O-Ring Kit
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
O-gyűrű 8.1 mm 1.6 mm NBR Fekete

10405765

Ártartomány
13 Ft - 13 Ft

Készletszintek
1200 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Darabszám
    15
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 4.1 mm 1.6 mm FPM Fekete

10405949


Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Darabszám
    15
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 5.6 mm 2.4 mm NBR Fekete

10405826

Ártartomány
13 Ft - 13 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Darabszám
    10
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 11.6 mm 2.4 mm NBR Fekete

10405864

Ártartomány
17 Ft - 17 Ft

Készletszintek
2035 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Darabszám
    10
  • Típus
    Individual Part
  • Szín
    Fekete