Menü Keresés

O-gyűrű 14.1 mm 1.6 mm NBR Fekete

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 14.1mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra cikkszám:

10405796

Gyártói cikkszám:

600700

1100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 17,0726 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.707 Ft

100 x 17,0726 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 1.6 mm
ID 14.1 mm
Darabszám 15
Típus Kínálat
Szín Fekete
Teljes anyag Nitril butadién gumi
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot