Menü Keresés

Tömítőgyűrűk és tömítőgyűrű készlet - Imperial

Raktáron

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Megakadályozza a folyadék bejutását és a gázszivárgást.
  • Elérhetők angolszász O-gyűrűk, metrikus O-gyűrűk, európai metrikus O-gyűrűk és O-gyűrű homlokplombák (ORF).
  • Statikus és dinamikus alkalmazásokhoz.
Anyag: FPM 75, NBR 70 Szín: Fekete Sorozat szám: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
62 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség ID YxY Anyag Típus Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
  • / 4
O-gyűrű 34.52 mm 3.53 mm FPM Fekete

10405680


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Teljes anyag
    Fluor-elasztomer 75
  • Szín
    Fekete
  • Darabszám
    10
O-gyűrű 40.65 mm 5.33 mm FPM Fekete

10405727


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Teljes anyag
    Fluor-elasztomer 75
  • Szín
    Fekete
  • Darabszám
    7