Menü Keresés

O-gyűrű 34.52 mm 3.53 mm FPM Fekete

Az O-gyűrű FPM 75-ből készül, és használható birodalmi szabványokhoz. A tömítés belső átmérője 43,8 mm. Az O-gyűrű szoros tömítést biztosít a folyadék- és gázszivárgás elkerülése érdekében. Az anyag kiválóan ellenáll az olajoknak, üzemanyagoknak és szénhidrogéneknek.
Essentra cikkszám:

10405680

Gyártói cikkszám:

600689

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
YxY 3.5 mm
ID 34.5 mm
Teljes anyag Fluor-elasztomer 75
Szín Fekete
Darabszám 10
Típus Individual Part
Vámtarifaszám 4016930090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot