Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Anyag: FPM 75, NBR 70 Szín: Fekete Sorozat szám: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | ID | YxY | Anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,8335 Ft - 52,8335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.528 in
13.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 45,0159 Ft - 45,0159 Ft | 200 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 94 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 28,9838 Ft - 28,9838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 40,9224 Ft - 40,9224 Ft | 94 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 36,815 Ft - 36,815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 21,1525 Ft - 21,1525 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 26,9302 Ft - 26,9302 Ft | 90 Raktáron |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 13,3076 Ft - 13,3076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 59 Raktáron |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 40,9224 Ft - 40,9224 Ft | 80 Raktáron |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz