Menü Keresés

O-gyűrű 7.66 mm 1.78 mm FPM Fekete

Az O-gyűrű FPM 75-ből készül, és használható birodalmi szabványokhoz. A tömítés belső átmérője 43,8 mm. Az O-gyűrű szoros tömítést biztosít a folyadék- és gázszivárgás elkerülése érdekében. Az anyag kiválóan ellenáll az olajoknak, üzemanyagoknak és szénhidrogéneknek.
Essentra cikkszám:

10405499

Gyártói cikkszám:

600670

94 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 40,9224 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.092 Ft

100 x 40,9224 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
YxY 1.8 mm
ID 7.7 mm
Teljes anyag Fluor-elasztomer 75
Szín Fekete
Darabszám 20
Típus Individual Part
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot