Menü Keresés

O-gyűrű 4.48 mm 1.78 mm NBR Fekete

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 4.5mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra cikkszám:

10405161

Gyártói cikkszám:

600637

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 13,3076 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.331 Ft

100 x 13,3076 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
YxY 1.8 mm
ID 4.5 mm
Teljes anyag Nitril butadién gumi
Szín Fekete
Darabszám 20
Típus Individual Part
Vámtarifaszám 4016930090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot