Az önszerelő gombokat belső rögzítőelemek nélkül tervezték, sokféle belső és külső menetes betétet kínálnak, és sokféle stílusban állnak rendelkezésre különböző alkalmazásokhoz. A benyomós gombok rugalmasságot biztosítanak a hagyományos és hengeresfejű csavaroknál.
Sorozat szám: SR1580
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Agyméret | Gombmagasság | Agy magassága | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50,5105 Ft - 137,8664 Ft | 350 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
59,199 Ft - 147,714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
59,7826 Ft - 149,6835 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
43,1317 Ft - 131,9579 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.382 in
9.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
58,4598 Ft - 146,7292 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
62,6255 Ft - 75,7769 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.78 in
45.2 mm
|
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
48,2281 Ft - 132,9426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
386,0065 Ft - 1.132,4741 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
453,0512 Ft - 1.398,3594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
252,7988 Ft - 800,61 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
452,7918 Ft - 1.398,3594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
395,2137 Ft - 1.171,8646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
135,6456 Ft - 454,9591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
134,1673 Ft - 430,3402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
633,3199 Ft - 1.733,1778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
388,613 Ft - 1.142,3217 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
42,3795 Ft - 111,2779 Ft | 460 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.63 in
16 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
60,0419 Ft - 154,6073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.63 in
16 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
53,679 Ft - 64,9516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
46,9572 Ft - 117,1864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz